製品の公開
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic
    Gasbeton

    Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Basic

    Google翻訳”,

    気泡オートクレーブコンクリートブロックGASBETON® ENERGYは、ますます要求が高まる建築物に対し、非常にシンプルなソリューションで対応するために開発されました。このブロックは、単一の工程で、冬季と夏季の両方において、最も厳しい断熱性能要件を満たす組積造を実現し、気候帯に応じてわずか24cmまたは30cmの厚さから施工可能です。この目標は、気泡オートクレーブ処理されたセルラーコンクリートブロックを使用し、非常に薄い接着モルタル層(厚さ1.5mm)で施工する工法によって達成され、施工ミスや熱橋を最小限に抑えます。

    合成説明:
    セルラーコンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリート、オートクレーブ養生気泡コンクリート、気泡オートクレーブ養生セルラーコンクリート、気泡オートクレーブ養生セルラーコンクリートブロック、断熱性、熱慣性、通気性、遮音性、耐火性、軽量、エコロジー、グリーンビルディング、リサイクル可能、レンガ、壁、充填材、ケーシング、閉鎖、非構造材

    仕様
    • SPECIFICATION:
      Non structural infill wall made with autoclaved aerated concrete (AAC) blocks GASBETON ENERGY, produced by Ekoru s.r.l., with CE marking, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density 350 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0,080 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, with or without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor. 

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 24/30 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 350 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.080 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 0,315/0,255 W/mqK
      • Noise reduction Rw: 44,9/47,3 dB
      • Fire resistance El 240
      • reaction to fire Euroclass A1

    技術仕様
    • Unique refGasbeton-Energy-Basic
    • コレクションセットAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • コレクションExternal Walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルオートクレーブ養生コンクリート
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Blocks
    • UNSPSC301315
    • Uniclass2015コードPr_20_93_52_05
    • Uniclass2015詳細Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • MasterFormat 2014 コード04 22 26
    • MasterFormat 2014 タイトルAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks

    対応地域

    ヨーロッパ