製品の公開
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic
    Gasbeton

    Muratura portante Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Basic

    Google翻訳”,

    気泡オートクレーブ養生セルラーコンクリートブロック(AAC)GASBETON®SYSMICは、GASBETON®ファミリーの中で最も耐性のあるソリューションであり、高レベルの耐震性を特徴とするエリアに、最大3階の耐荷重性の組積造建物を建設するために開発されました。圧縮に対する高い耐性に加えて、その延性と軽さは、地震によって壁に伝達される力に耐える大きな能力を建物に与えます。同時に、垂直方向の熱橋を回避します。これは、曝気オートクレーブ養生コンクリート(AAC)の低い熱伝導率とともに、建物のエネルギー需要の削減に貢献します。

    構文の説明:
    セルラーコンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリート、オートクレーブ養生気泡コンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリート、オートクレーブ養生セルラーコンクリートブロック、断熱材、熱慣性、通気性、防音、耐火性、軽量、生態学的、緑の建物、リサイクル可能、レンガ、壁、充填材、ケーシング、クロージャー、構造、仕切り、仕切り壁、involucre、ケーシング、屋内、屋外、内部、外部

    仕様
    • SPECIFICATION:
      Structural masorny walls for high seismicity zones, made with autoclaved aerated cellular concrete (AAC) blocks GASBETON ENERGY, produced by Ekoru s.r.l., with CE marking, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density 580 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0,130 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, with or without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor. 

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 24/30 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 580 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.130 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 0,496/0,404 W/mqK
      • Noise reduction Rw: 50/52 dB
      • Fire resistance REl 240 (30 cm) / REI180 (24 cm) 
      • reaction to fire Euroclass A1

    技術仕様
    • Unique refGasbeton-Sysmic-Basic
    • コレクションセットAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • コレクションLoad-Bearing Walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルオートクレーブ養生コンクリート
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Blocks
    • UNSPSC301315
    • Uniclass2015コードPr_20_93_52_05
    • Uniclass2015詳細Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • MasterFormat 2014 コード04 22 26
    • MasterFormat 2014 タイトルAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClassNumber23-15 15 21
    • OmniClassタイトルWall Blocks

    対応地域

    ヨーロッパ