製品の公開
Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator
Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator
Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator
Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator
Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator
Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator
Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator
    Electrolux Brasil

    Electrolux White Frost Free Bottom Freezer 488L IB55 Refrigerator

    5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    Fresh&Flex 488L を搭載した Electrolux Inverse Experience Refrigerator は、食材を長持ちさせ、食品の無駄を避けるために必要な技術と機能を備えています。

    Fresh Flex ドロワーを使用すると、食べ物や飲み物ごとに温度を調整できます。肉と魚の機能により、肉本来の味、柔らかさ、最大 99% のタンパク質が維持されます。

    オートセンス技術は、人工知能を使用して温度を効率的に制御し、食品の鮮度を最大 30% 延長します¹。

    これは、使用パターンを学習し、それに応じて電力使用を調整するように設計された、エレクトロラックス独自のテクノロジーです。ドアが開いている瞬間に、温度を適切に保つために電力が増加します。また、エネルギー使用量を削減し、温度を安定させ、夜間や旅行中など使用頻度の低い瞬間の騒音を低減します。

    インバーター技術は温度を安定させ、電力を最大 42% 節約し、より少ないエネルギーで食材をより長く新鮮に保つことができます。

    Electrolux Refrigerator には、食材の有効期限を追跡するのに役立つ FoodControl も搭載されているため、新鮮な食品を消費して無駄を省くことができます。

    HortiFruti 引き出しは、果物や野菜の鮮度をより長く保つように設計されています。

    IceMax は、常に角氷を用意する簡単な方法です。そのコンパートメントは詰め替えが簡単で、こぼれを防ぎます。また、冷凍庫からの臭いが氷を汚染するのを防ぎます。アイス キューブの保存量を増やすには、IceStock を使用します。

    TasteGuard システムにより、バクテリアによる臭いが 9 倍速く除去されます。これにより、冷蔵庫を新鮮で衛生的かつ安全に保ちます。

    FastAdapt は、冷蔵庫の 488L 容量を最大化します。このシステムでは、内部空間に対して最大 80 の内部設定を作成できます。引き出しや可動棚を使いやすいように使いましょう。

    メタタグ: Electrolux Fresh & Flex Refrigerator を使用すると、エネルギー消費を抑えながら食品の鮮度をより長く保つことができます。今すぐ手に入れましょう。

    仕様
    • FRESH&FLEX DRAWER: drawer with adjustable temperature for better preservation of various foods and beverages (meat, beer, cold cuts and vegetables).

      MEAT & FISH FUNCTION: in the “Meat” function, the Fresh&Flex drawer preserves 99% of meat proteins and keeps its original tenderness and flavor for longer. In these conditions, meat can be stored for up to 7 days in the drawer, without freezing. Just take it out of the fridge and it's ready to cook.

      AUTOSENSE: Automatically controls temperature using Artificial Intelligence and extends food life by up to 30% longer. It is an exclusive Electrolux technology, which recognizes your routines, identifying the moments of greatest use and automatically getting colder. Or it recognizes the moments of lesser use (during the night or on vacation, for example) and stabilizes the temperature, also reducing noise.

      INVERTER TECHNOLOGY: with up to 42%³ energy savings and more food preservation.

      FOODCONTROL: helps to control the expiration date of fresh food, avoiding waste.

      HORTIFRUTI DRAWER: preserves fruits and vegetables for longer.

      ICEMAX: compartment for ice which does not mix odors with the rest of the freezer and is easy to remove.


      ICESTOCK: container to store the ice cubes.

      TASTEGUARD: eliminates bad odors caused by bacteria up to 9x faster, ensuring your fridge always stays fresh and hygienic.

      FASTADAPT: shelves that allow 80 internal configurations to store food of different sizes.

      FREEZER: with a capacity of 167 L, the freezer has effective drawers for organization and storage. It also has the TurboFreezer compartment, for fast freezing of foods and drinks. If you need more space, you can adapt the shelf.

      LED LIGHT: easy visualization of the refrigerator with low energy consumption.

      BOTTLE SEPARATO: organizes the bottom door shelf and a small container to use for condiments storage.

      EGG HOLDER: with capacity for 12 eggs for more convenience in organization.

    技術仕様
    • Unique refIB55
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションRefrigerators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1895
    • 幅(mm)699
    • 奥行き(mm)748.5
    関連
    • 正味重量(kg)77.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEC000628
    • ETIM 名Refrigerator
    • Uniclass2015コードPr_40_70_31
    • Uniclass2015詳細Food refrigerators and freezers
    • OmniClassNumber23-21 23 33
    • OmniClassタイトルResidential Refrigerators And Freezers

    対応地域

    南アメリカ