ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
キッチンをさらに近代化するためにステンレス鋼仕上げで利用できるようになりました。Fresh&Flex488Lを備えたElectroluxInverse Experience冷蔵庫は、食品廃棄物を避けて、食材を長持ちさせるために必要な技術と機能を備えています。
フレッシュフレックスドロワーを使用すると、食べ物や飲み物ごとに温度を調整できます。 Meat&Fish機能は、元の味、柔らかさ、および肉のタンパク質の最大99%を維持します。
AutoSenseテクノロジーは、人工知能を使用して温度を効率的に制御し、食品の鮮度を最大30%拡張します¹。
これは、エレクトロラックス独自のテクノロジーであり、使用パターンを学習し、それに応じて電力使用量を調整するように設計されています。ドアが開いた瞬間に、温度を適切に保つために電力が増加することがよくあります。また、エネルギー使用量を削減し、温度を安定させ、夜間や旅行中など、使用量が少ない瞬間の騒音を低減します。
インバーターテクノロジーは温度を安定させ、電力を最大42%節約し、より少ないエネルギーで食材をより長く新鮮に保つことができます。
Electrolux RefrigeratorはFoodControlも備えており、食材の有効期限を追跡できるため、生鮮食品を消費して無駄を省くことができます。
HortiFruti引き出しは、果物や野菜の鮮度をより長く保つように設計されています。
IceMaxは、いつでも角氷を作る簡単な方法です。そのコンパートメントは補充が簡単で、こぼれを防ぎます。また、冷凍庫からの臭いが氷を汚染するのを防ぎます。アイスキューブの保管を増やすには、IceStockを使用します。
バクテリアによって引き起こされる臭いは、TasteGuardシステムで9倍速く除去されます。これにより、冷蔵庫が新鮮で衛生的かつ安全に保たれます。
FastAdaptは、冷蔵庫の488L容量を最大化します。このシステムでは、内部スペースに対して最大80の内部設定を作成できます。引き出しと格納式の棚を使いやすい方法で使用してください。
Metatag:Electrolux Fresh&Flex Refrigeratorを使用すると、エネルギー消費を抑えながら、食品の鮮度をより長く保つことができます。今すぐ入手してください!
対応地域
| 南アメリカ |
|---|
ブラジル |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。