ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
Electrolux 2 ゾーン誘導調理台 PowerBoost (IE3LP) を使用すると、食事の調理をより速く行えるだけでなく、完全な安全性も確保できます。詳細はこちらをご覧ください。
エレクトロラックス 2 ゾーン インダクション クックトップ パワーブースト (IE3LP) は、調理時にパワー、安全性、スピードを求める方に最適です。
PowerBoost 機能は、レシピを調理するための最大のパワーを保証し、料理の準備をスピードアップするとともに、水を最大 2 倍速く沸騰させます。
エレクトロラックス インダクション クックトップ (IE3LP) に搭載されている誘導技術により、電磁加熱によって鍋が接触する部分のみが加熱されるため、食事の調理がより安全になります。
より手入れのしやすいガラスセラミックテーブルは、耐久性に優れた滑らかな表面で、お手入れが簡単なだけでなく、鍋の安定性も向上します。これにより、日々の生活がより実用的になります。
より意識的な体験を念頭に置いて、エレクトロラックス誘導調理台は、より持続可能な技術も使用しており、温室効果ガスの削減に役立ち、環境への CO2 排出量を 80% 削減します。
タイマー機能で安心して調理できます。調理に必要な時間を設定するだけで、設定時間が経過するとタイマーが鳴るか、自動的に電源が切れます。
PowerBoost 搭載の Electrolux 2 ゾーン誘導調理台には 9 つのパワー レベルも装備されており、主な調理時に正確な温度制御が可能になり、最高の風味を実現して、料理の準備が簡単になります。
対応地域
| 南アメリカ |
|---|
ブラジル |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。