製品の公開
Electrolux Gas Hob 5 Burner Stainless Steel (KE9DX)
Electrolux Gas Hob 5 Burner Stainless Steel (KE9DX)
Electrolux Gas Hob 5 Burner Stainless Steel (KE9DX)
Electrolux Gas Hob 5 Burner Stainless Steel (KE9DX)
Electrolux Gas Hob 5 Burner Stainless Steel (KE9DX)
    Electrolux Brasil

    Electrolux Gas Hob 5 Burner Stainless Steel (KE9DX)

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    エレクトロラックス 5 バーナー セミプロフェッショナル ステンレススチール ガス クックトップ (KE9DX) は、同時にさまざまなレシピを作ることができるステンレススチール クックトップで、家族や友人のためにより多様な料理を作ることができます。

    セミプロフェッショナル構成により、時間を節約し、異なるサイズの鍋を同時に使用して食事を準備できます。より多くの食品を準備できるトリプルオフセットフレームから、繊細な準備に最適なシマーまで、すべてを使用してください。

    トリプルオフセットフレームを使用すると、最大 25%¹ 多くの分量を調理できるため、10 人分の料理を楽に、より早く調理できます。また、水を最大 17.5%¹ 速く沸騰させます。

    また、コンロの補助バーナーである「シマー」を使用すると、他のバーナーよりも炎が低いため、より慎重にゆっくり調理する料理を作ることができます。これは、ソースやクリームを作ったり、チョコレートを溶かしたりするのに最適です。

    また、コンロには鋳鉄製のグリッドと頑丈なデザインが採用されており、調理中に鍋の安定性が向上します。

    さらに、エレクトロラックスの 5 バーナー クックトップには、炎が消えると自動的にガスを遮断するガス遮断センサーが付いています。

    ¹KE5TD モデルのトリプル オフセット フレームと新しい KE9DX モデルのトリプル オフセット フレームを比較する際に実施された社内テスト。

    仕様
    • SEMI-PROFESSIONAL CONFIGURATION

      Prepare your meals using pans of different sizes at the same time.

      SHIFTED TRIPLE FLAME

      Prepare up to 25%¹ more portions using the Triple Flame. Boil water up to 17.5%¹ faster. ¹Internal tests carried out when comparing the Triple Flame Offset of the KE5TD model vs. the new KE9DX model.

      SIMMER

      Small auxiliary burner with a lower flame than the other burners, ideal for preparing delicate foods that require slow cooking.

      CAST IRON GRATES

      More stability for your pans when preparing your recipes, with a robust cast iron design.

      GAS SHUT-OFF SENSOR

      Automatic gas shut-off as soon as the flame goes out, even without human interaction.

      SUPER AUTOMATIC IGNITION

      Quick, easy and safe ignition.

      REMOVABLE KNOBS

      Quick and easy to clean.

    技術仕様
    • Unique refKE9DX
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションCooktops
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)90
    • 幅(mm)860
    • 奥行き(mm)510
    関連
    • 正味重量(kg)14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置

    対応地域

    南アメリカ