ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
キッチンは機能性とデザイン性が融合した空間であり、家族や友人が集まり、料理を楽しみながら交流を深める、忘れられないひとときを過ごすのに最適な雰囲気を作り出します。そのため、より一体感のある空間を求める傾向が高まっています。
エレクトロラックスは、ライフスタイルと個性を反映した、洗練された統一感のあるキッチンを実現するために、適切な家電製品を選ぶことが重要であると考えています。Home Proシリーズなら、性能を犠牲にすることなく、エレガントな雰囲気でインテリアをリフレッシュできます。
エレクトロラックス ホームプロ ビルトイン電気オーブン(OE9XS)で、夢のキッチンを作り始めましょう。優れたデザインと調理プロセス全体を通して優れたアシスト機能を備え、料理体験を新たなレベルへと引き上げ、料理をよりシンプルで楽しいものにします。
このオーブンにはエアフライ機能が搭載されており、油を一滴も使わずに、驚くほど風味豊かで食感豊かなヘルシーな料理を作ることができます。脂肪分を最大70%、カロリーを34%削減¹。さらに、年間最大27リットルの油を廃棄するのを防ぎ²、家族全員で最大4倍の美味しい料理を作ることができます³。
また、 VaporBake機能も搭載しており、蒸気調理によってレシピのカリカリ感、食感、風味が最大2倍⁴向上します。パスタやパンに最適です。蒸気が効果を発揮するのは調理時だけではありません。Steam Regenerate機能を使えば、食品を乾燥させることなく、鮮度、風味、香りを復元し、再加熱することができます。
PerfectCook360テクノロジーは、熱損失を防ぎ、より優れた温度制御を可能にする密閉キャビティと、熱風を均一に循環させ、オーブンの隅々まで均一な温度を保つ内部ファンによるコンベクションを組み合わせました。これにより、焼き上がりと調理時間が最大30%⁵短縮され、均一な仕上がりを実現します。
エレクトロラックスアプリ:スマートフォン、音声コマンド(AlexaまたはGoogle Nest)、プッシュ通知など、アプリを調理プロセス全体を通してガイドとして活用することで、インスピレーションを得て、様々な調理テクニックを探求できます。また、13種類の調理テクニック(ベイパーベイク、5種類のベーキング、真空調理、スロークッキング、湯せん調理、発酵、脱水、グラタン、焼き色付け)に対応したプリプログラムレシピや機能もご利用いただけます。
Air Sous Vide機能は、正確な温度と時間制御で食材を内側から焼き上げます。フードセンサーは、肉が希望の焼き加減に達すると音を発します。温度計を肉に挿入し、お好みの焼き加減を選択するだけです。
最後に、エレクトロラックス ホームプロ ビルトイン電気オーブン(OE9XS)には、お手入れを簡単にする機能が搭載されています。コントロールパネルはフルタッチ、ドアは取り外し可能なガラス製、オーブン本体には汚れの付着を防ぐFastCleanコーティングが施されており、油汚れや食べかすを簡単に落とすことができます。
ホームプロシリーズの卓越性を体験し、キッチンを洗練された空間へと変貌させましょう。エレクトロラックス・ホームプロ・ビルトイン電気オーブン(OE9XS)をはじめ、すべての製品は現代的なデザインと革新的なテクノロジーを融合しています。あなたの個性とライフスタイルを反映した空間で、お気に入りのレシピをもっと手軽に調理しましょう。
エアフライ機能:
脂肪を最大 70%、カロリーを 34% 削減し、調理できる料理の量が最大 4 倍になり、年間最大 27 リットルの油の廃棄を回避します。
ヴェイパーベイク:
レシピのサクサク感、食感、風味を最大2倍向上させます。生地やパンに最適です。
蒸気再生:
蒸気でレシピを再加熱し、乾燥させずに食品の新鮮さ、風味、香りを復元します。
パーフェクトクック360:
密閉型オーブンとコンベクションを組み合わせた技術。優れた温度制御と熱損失の低減を実現。レシピの調理時間を最大30%短縮し、均一な仕上がりを実現します。
エレクトロラックス アプリの接続:
エレクトロラックスアプリで様々な調理テクニックを試して操作できます。音声操作とプッシュ通知もご利用いただけます。AlexaとGoogleアシスタントにも対応しています。
事前にプログラムされたレシピと機能:
13種類の調理テクニック:VaporBake、5種類のベーキング方法、真空調理、スロークッキング、湯せん調理、発酵調理、乾燥調理、グラタン調理、焼き色付け調理。これらすべてをElectrolux OneAppアプリで操作できます。
エアスービデオ機能:
正確な温度と時間を制御して、食品を内側から調理します。
フードセンサー:
温度計を肉に差し込み、お好みの焼き加減を選ぶだけです。お好みの焼き加減に達すると、オーブンから音が鳴ります。実用性、利便性、そして自動調理で、お好みの焼き加減を実現できます。
フルタッチパネル:
使いやすく、お手入れも簡単で、非常に洗練されています。
取り外し可能なガラス:
内側のガラスを簡単に取り外せるので、オーブンの掃除が簡単になります。
ファストクリーンコーティング:
オーブン内部には汚れの浸透を防ぐコーティングが施されており、油や食べ物の残りかすを簡単に取り除くことができます。
¹
栄養士が冷凍フライドポテト800gを用いて、従来の揚げ方(大豆油1800ml使用)とOE9XSビルトインオーブンのエアフライ機能(油なし)を使った調理法を比較したテストを行いました。その結果、OE9XSモデルのエアフライ機能を使った調理法では、カロリーが33.9%、脂肪分が68.7%削減されることが示されました。
²
冷凍フライドポテトを年間15袋(800g)消費すると仮定すると、従来は800gのフライドポテトを揚げるのに1800mlの油が必要でした。しかし、OE9XSビルトインオーブンのAirFry機能を使えば、油を使う必要はありません。
³
Electrolux EAF20 エアフライヤー (330 g) と Electrolux OE9XS ビルトインオーブン (1100 g) での鶏の手羽先の 1 人前調理容量を比較したテストでは、オーブンの AirFry 機能を使用すると 3.6 人前多く調理できることが示されました。
⁴
VaporBake 機能を備えた OE9XS モデルと、同じ機能を備えていない Electrolux ストーブ/オーブンを比較した社内テストの結果。
⁵
PerfectCook360 機能を搭載したオーブンと、同じ機能のないエレクトロラックスオーブンを比較した社内テストで得られた結果。
対応地域
| 南アメリカ |
|---|
ブラジル |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。