製品の公開
White Water Purifier
White Water Purifier
White Water Purifier
White Water Purifier
    Electrolux Brasil

    White Water Purifier

    5つ星のうち4.84.8(41 レビュー)
    Google翻訳”,
    あなたとあなたの家族に健康的な生活を提供するように設計されたPA21Gエレクトロラックス清浄機は、不純物、塩素、臭いのない水を提供します。受話器は、すべての信号とタッチセンシティブ機能を備えたブルータッチパネルを際立たせるモダンなデザインと、最大3つの温度を選択できる効率的な電子冷却システムを備えています。 Inmetro(P1 / C1)が受け取る最大定格により、Acqua Cleanフィルターは長持ちし、変更時に自動アラートをトリガーします。 PA21Gスクラバーには、好みに応じて、柔軟なトレイ、部分制御、および連続または制御されたフローもあります。近代的で効率的なアクアクリーンフィルター国家度量衡標準化産業品質研究所(インメトロ)の最高評価。耐久性と実用性長持ちすることに加えて、フィルターは交換が必要なときに自動信号をトリガーします。青いタッチパネルよく信号とモダンで、それはあなたが軽いタッチですべての機能を操作することを可能にします。 3つの水温お好みに応じて起動し、量を制御することができます。フレックストレイ柔軟で取り外しが簡単で、お手入れも簡単です。
    仕様
    • Purification Stages: 2 stages (activated carbon filter, UF Ultrafiltration) Easy Filter Change: Yes Continuos Flow: Yes Saturated Filter Indicator Light: Yes Blue Touch Panel: Yes Anti-Slip Rubber Feet: Yes Ultraviolet Purifiation: No Water Cooling: Yes Wall Mounting Brackets: Yes Reservoir Capacity: 0,8 L Model: PA21G Commercial Code: 09200PBA006 Frequency: 60 Hz Weight: 5.5Kg Dimensions (Height x Width x Depth): 358x250x314 mm
    技術仕様
    • Unique refPA21G
    • コレクションセットAppliances
    • コレクションPurifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類加湿器
    • UNSPSC名称Humidifiers
    • UNSPSC40101903
    • Uniclass2015コードPr_65_67_39
    • Uniclass2015詳細Humidifiers and dehumidifiers
    • MasterFormat 2014 コード23 84 13
    • MasterFormat 2014 タイトルHumidifiers
    • OmniClassNumber23-27 57 23
    • OmniClassタイトルElectronic Air Purifiers

    対応地域

    南アメリカ