製品の公開
Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening
Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening
    Elitfönster

    Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening

    Google翻訳”,

    Elitfönsterの外向きに開く2+1パティオドアを使用すると、街の真ん中で、高速道路や鉄道の隣、または工場の近くに住んでいる場合に、静寂を楽しむことができます。 U値が低いパティオドアはエネルギー効率が高く、年間を通じて快適な生活を送ることができます。

    窓の構造
    -サイドハングされた木製の結合されたパティオドアと外部アルミニウムクラッディングは、非常に長い持続可能性を提供し、実質的にメンテナンスフリーになります
    -木製サッシの二重隔離ガラス密閉ユニットとアルミニウムサッシの単一ガラス板との結合構造
    -0,9から1,1の間のU値
    -Rw38dBとRw46dBの間の音の低減
    -EI30までの耐火クラスで利用可能
    -フレームの深さ:115 mm
    -オープニング:サイドハング

    最小および最大の制約との可能な組み合わせについては、Elitfönsterのサイズマトリックスを参照してください。

    技術仕様
    • Unique refIKUD-AL
    • コレクションセットElitfönster
    • コレクションOutward Opening
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-08
    • エディション1
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
    • IFC分類ドア