製品の公開
Elitfönster Retro Sidehung 3-pane
Elitfönster Retro Sidehung 3-pane
    Elitfönster

    Elitfönster Retro Sidehung 3-pane

    Google翻訳”,

    Elitfönster Retro は、古い特徴と現代的な品質および性能を兼ね備えた窓です。

    可能なサイズについては、Elitfönster のサイズ マトリックスを参照してください。

    仕様
    • Window construction

      - Sidehung 3-pane window

      - Wooden window with an exterior aluminum cladding

      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit

      - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option

      - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB

      - Frame depth: 115 mm

      - Other: antique profile inside as standard

    技術仕様
    • Unique refMF3-AL
    • コレクションセットElitfönster
    • コレクションUtåtgående
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-04
    • エディション1
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_96
    • Uniclass2015詳細Wood window units
    • MasterFormat 2014 コード08 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows