製品の公開
CHS1716LRSSACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink + Side Splashes w/Faucet + Drain + P-trap
CHS1716LRSSACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink + Side Splashes w/Faucet + Drain + P-trap
CHS1716LRSSACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink + Side Splashes w/Faucet + Drain + P-trap
    Elkay

    CHS1716LRSSACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink + Side Splashes w/Faucet + Drain + P-trap

    Google翻訳”,

    ステンレス製、16-3/4インチ x 15-1/2インチ x 13インチ、シングルボウル壁掛け式手洗いシンク(サイドスプラッシュ、蛇口、排水口、Pトラップ付き)。シンクは20ゲージの304ステンレス鋼製で、サテン仕上げ、中央排水口です。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ASME A112.19.3、ASME A112.18.1、ASME A112.18.2
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4、CSA B125.1、CSA B125.2
    • cUPC
    • IPCリスト
    • NPCCリスト
    • CECリスト掲載

    特徴:

    • 304型ステンレス鋼製洗面器。
    • 半径1-3/4インチの丸みを帯びた角。
    • 高さ7インチ、全長にわたるバックスプラッシュ。上部は45度の角度で傾斜しています。
    • 露出面はつや消し仕上げになっている。
    • 排水口の直径は2インチです。
    • 掃除や消毒が簡単です。
    • ハンガーと一体型のステンレス製サポートブラケットが付属しています。
    • キット内容:CHS1716シンク、LKB722C AC/電池式センサー水栓(各1個)、LK8排水継手、LK500 Pトラップ。
    仕様
    • Keywords: Hand sink, Wash sink, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    技術仕様
    • Unique refCHS1716LRSSACC
    • コレクションセットCIS
    • コレクションHandwash & Lavatory
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)13
    • 幅(inch)15.5
    • 奥行き(inch)16.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)27.34
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク