製品の公開
DLR1919101_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
DLR1919101_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
DLR1919101_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
DLR1919101_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink
    Elkay

    DLR1919101_3_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 19-1/2" x 19" x 10-1/8" Single Bowl Drop-in Laundry Sink

    Google翻訳”,

    Lustertone® クラシック ステンレススチール製 19-1/2インチ x 19インチ x 10-1/8インチ シングルボウル ドロップイン式ランドリーシンク。シンクは18ゲージの304ステンレススチール製で、光沢のあるサテン仕上げ、中央排水口、側面と底面にパッドが付いています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト
    • NPCCリスト

    特徴:

    • 傷に強い仕上げ:傷がつきにくく、日常使いにも耐えます。深い傷も修復可能です。木目が光を反射し、美しい輝きを放ちます。
    • ドロップイン設置:シンクはカウンターの上に設置されます。カウンターを交換しない場合に最適な選択肢です。美しい仕上がりの縁が付いています。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための十分なスペースを提供します。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • 静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします
    • U字型チャンネルの取り付け:取り付け前にチャンネル内に取り付けクリップを配置することで、シンク下での作業時間を短縮し、取り付けを容易にします。
    • 特大深型ボウル:大容量ボウルは、大きなものを洗ったり、その他の家事をしたりするための十分なスペースを提供します。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • ディスポーザー対応:このシンクには、スペースが許せば標準的なディスポーザーに対応する排水口が付いています。
    • アメリカ製:このElkay®製品は、誇りを持ってアメリカで製造されています。
    仕様
    • key words: GOURMET, Lustertone
    技術仕様
    • Unique refDLR1919101_3_MR2
    • コレクションセットSINK
    • コレクションLustertone Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.12
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)19.5
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)14.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク