製品の公開
EDF15R Bracket Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless Steel
EDF15R Bracket Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless Steel
    Elkay

    EDF15R Bracket Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless Steel

    Google翻訳”,

    ブラケット式噴水、非ろ過・非冷却、ステンレス製。プッシュボタン式バブラー付き。上部バブラーは機械式ボタンで起動します。屋内・屋外兼用、壁掛け式(壁面設置)で、1箇所に給水します。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4

    特徴:

    • ステンレス製のブラケットで壁に取り付けることができます。
    • 300シリーズのステンレス製洗面器は腐食に強い
    • 一体型のクロムメッキプッシュボタン式バブラーを装備
    • 停電時でも機械式給水器は水を供給し続ける。
    • 取り外し可能なクロムメッキのストレーナー付き
    • 屋内・屋外での使用に適しています
    仕様
    • keywords:lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    技術仕様
    • Unique refEDF15R
    • コレクションセットFOUNTAIN
    • コレクションSpecialty
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.88
    • 幅(inch)11
    • 奥行き(inch)10
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場