製品の公開
LZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Filtered 8GPH Stainless Steel
LZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Filtered 8GPH Stainless Steel
LZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Filtered 8GPH Stainless Steel
LZ8WSSSMC Elkay ezH2O®  Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Filtered 8GPH Stainless Steel
    Elkay

    LZ8WSSSMC Elkay ezH2O® Refrigerated Surface Mount Bottle Filling Station Filtered 8GPH Stainless Steel

    Google翻訳”,

    LZ8WSSSMC Elkay ezH2O® 冷蔵表面設置型ボトル充填ステーション、フィルター付き、8GPH ステンレススチール製。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水温 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。抗菌*、フィルター付き、ハンズフリー、層流、リアルドレン、ビジュアルフィルターモニターなどの機能を備えています。電子ボトル充填センサー作動。屋内用途向け、壁掛け式 (壁面設置)、1 ステーションに対応。UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を取得しています。

    コンプライアンス:

  • ADAおよびICC A117.1
  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • CAN/CSA C22.2 No. 120
  • NSF/ANSI 42、53、61(Q≤1)、372(鉛フリー)、および401
  • UL 399
  • 特徴:

  • 壁面からの突出部を12インチ縮小
  • 手を使わずに簡単に注水できるステンレス製の格子。格子は取り外し可能で、洗面器の掃除も簡単です。
  • 前面パネルからフィルターにアクセスできるため、フィルター交換が容易になります。
  • EZおよびEMAB Elkay®モデルに対応した、埋め込み式交換部品
  • タッチレス、センサー式ボトル充填機で、使いやすさを追求した設計です。
  • タッチレス、センサー式起動(ボトル充填機)で使いやすさを追求した設計
  • 充填速度は1.1GPMです。層流により、飛沫を最小限に抑え、きれいな充填を実現します。
  • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの本数をユーザーに知らせます。本格的な排水システムにより、溜まった水をなくします。
  • 3,000ガロンのフィルターは、鉛、クラス1の微粒子、塩素、味と臭いの低減に関してNSF 42および53の認証を受けています。

  • 仕様
    • Keywords: Bottle Filling Station, Surface Mount Bottle Filling Station, stainless steel bottle fillers, Refrigerated Bottle Fillers, Free-Standing Contactless Bottle Filler, elkay lz8wsssmc, elkay ezh2o manual, elkay drinking fountain with bottle filler, filter replacement, elkay wall mount bottle filler, elkay water fountain adjustment, disposable plastic bottles, Hands Free, Laminar Flow, Real Drain, Visual Filter Monitor, commercial bottle filler

    技術仕様
    • Unique refLZ8WSSSMC
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション2
    • 高さ(inch)41.25
    • 幅(inch)11.88
    • 奥行き(inch)17.88
    関連
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)62
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場