製品の公開
EFS2523C Elkay Stainless Steel 25" x 23" x 8" Single Bowl Floor Mount Service Sink Package w/Drain
EFS2523C Elkay Stainless Steel 25" x 23" x 8" Single Bowl Floor Mount Service Sink Package w/Drain
    Elkay

    EFS2523C Elkay Stainless Steel 25" x 23" x 8" Single Bowl Floor Mount Service Sink Package w/Drain

    Google翻訳”,

    ステンレス製、25インチ×23インチ×8インチのシングルボウル床置き型サービスシンクパッケージ。シンクは16ゲージの304ステンレス鋼製で、バフ仕上げのサテン仕上げ、中央排水口、底面のみのパッドを備えています。

    コンプライアンス:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ASME A112.18.2/CSA B125.2

    特徴:

    • 16ゲージ、304型ステンレス鋼。
    • 重いコンテナを高い位置まで持ち上げる作業を不要にします。
    • クローゼットの隅や限られた作業スペースにも収まります。
    • 1-3/4インチの丸みを帯びた角。
    • 三方にエプロンが付いています。
    • 上部には5/32インチの隆起した縁があります。
    • 露出面は、光沢のあるサテン仕上げに磨き上げられています。
    • 防音材を使用することで、音と振動を最小限に抑え、シンク周りをより静かに過ごせます。
    • 壁掛け金具付き。
    • キットにはEFS2523シンクとLK43排水口が含まれています。時間を節約するために便利なパッケージになっています。
    仕様
    • Keywords: floor Mount Service Sink Package, floor mounted service sink, elkay floor mount service sink package, elkay service sink, floor mount service sink package efs2523c

    技術仕様
    • Unique refEFS2523C
    • コレクションセットCIS
    • コレクションService Sink
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)8
    • 幅(inch)23
    • 奥行き(inch)25
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)37.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

    対応地域

    北米