製品の公開
EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain
EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain
EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain
    Elkay

    EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain

    Google翻訳”,

    ステンレス製、60インチ x 20インチ x 8インチ 壁掛け式 マルチステーション手洗いシンクキット(センサー水栓、グリッド排水口付き)。シンクは14ゲージの304ステンレス鋼製で、バフ仕上げのサテン仕上げ、中央排水口です。

    コンプライアンス:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4(規格準拠シンク)
    • ADAおよびICC A117.1(法規準拠の蛇口)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 372(鉛フリー)
    • NSF 61
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2(規格準拠アクセサリ)

    特徴:

    • 14ゲージ、タイプ304ステンレス鋼
    • 1/4インチの丸みを帯びた角
    • 幅1-1/2インチ、内側に傾斜したトップチャンネルリム、2インチの平らなフロントエプロン
    • 高さ10インチ、全長バックスプラッシュ
    • 四角いリムコーナー
    • 排水口の直径は3-1/2インチです。
    • 露出した表面は手作業で均一な光沢仕上げに仕上げられています。
    • 壁掛け金具とステンレス製サポートブラケットが付属しています。
    仕様
    • Keywords: Multiple station, Wash sink, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    技術仕様
    • Unique refEWMA6020SACC
    • コレクションセットCIS
    • コレクションHandwash & Lavatory
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)25.75
    • 幅(inch)20
    • 奥行き(inch)60
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)114
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

    対応地域

    北米