製品の公開
LBWD06BKK with LBWD06WHK Elkay ezH2O Liv® Built-in Filtered Refrigerated Water Dispenser Remote Chiller
LBWD06BKK with LBWD06WHK Elkay ezH2O Liv® Built-in Filtered Refrigerated Water Dispenser Remote Chiller
    Elkay

    LBWD06BKK with LBWD06WHK Elkay ezH2O Liv® Built-in Filtered Refrigerated Water Dispenser Remote Chiller

    Google翻訳”,

    Elkay ezH2O Liv® ビルトイン式フィルター付き冷蔵ウォーターディスペンサー リモートチラー。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水温 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 1.5 GPH (ガロン/時) 冷却します。機能には、自動フィルター状態リセット、冷水、フィルター、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、視覚フィルターモニターが含まれます。電子ボトル充填センサー作動。製品はビルトイン式で、屋内用途向け、1 ステーションに対応します。ユニットは UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を受けています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • NSF 61
    • CSA C22.2 No. 120
    • UL規格認定済み
    • FCC認証済み
    • NSF規格372
    • NSF 42、NSF 53
    • UL 399

    特徴:

    • 組み込み型デザイン:家の便利な場所に浄水器付きウォーターディスペンサーを設置できます。新築やリフォームに最適です。
    • 簡単設置:標準的な幅と奥行きの壁の間柱2本分に収まります。オプションの排水接続部を備えたドリップトレイが付属しています。
    • ろ過水:フィルターはNSF/ANSI 42、53、372、401の試験と認証を受けており、PFOA/PFOS、鉛などを除去し、より安全でおいしい水を提供します。最大2,250ガロンまたは1年間使用可能です。
    • フィルター状態ランプ:カラフルなフィルター状態ランプで、フィルターの交換時期を素早く簡単にお知らせします。
    • センサー作動式:ハンズフリーで給水でき、自動タイマー停止機能で使いやすさ抜群
    • 安全ロック:オプション設定により、監視されていない状態での使用を防ぎます。小さなお子様やペットのいるご家庭に最適です。
    • 節約できたボトル数:バックライト付きLEDグリーンティッカー™は、再利用可能なボトルやカップを使用することで節約できた使い捨てプラスチックボトルの数をカウントします。
    • 楽しく便利:セルフサービス設計により、住人は部屋を出ることなく、美味しく爽やかなろ過水をすぐに利用できます。
    • 洗練されたデザイン:ガラス製の前面とつや消しステンレススチール仕上げは、どんな部屋にも美しく映えます。水が出るとインタラクティブな照明が明るくなります。
    • 冷蔵機能:遠隔冷却装置により、喉の渇きを癒す冷水を提供します。
    仕様
    • Keywords: Builtin, Built in, Water Appliance, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372

    技術仕様
    • Unique refLBWD06BKK_WHK
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションezH2O Liv Pro
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-29
    • エディション1
    • 高さ(inch)20.5
    • 幅(inch)18
    • 奥行き(inch)5.12
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)50
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場