製品の公開
LMABFWS-RF Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Filtered Non-Refrigerated
LMABFWS-RF Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Filtered Non-Refrigerated
LMABFWS-RF Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Filtered Non-Refrigerated
LMABFWS-RF Elkay ezH2O®  RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LMABFWS-RF Elkay ezH2O® RetroFit Bottle Filling Station Kit for EMAB Family Filtered Non-Refrigerated

    Google翻訳”,

    ezH2O® レトロフィットボトル充填ステーションキット(EMABファミリー用、フィルター付き、非冷蔵)。抗菌*、フィルター付き、グリーンティッカー™、ハンズフリー、層流、リアルドレイン、ビジュアルフィルターモニターなどの機能を備えています。電子ボトル充填センサー作動。屋内用途向け、壁掛け式(壁面設置)、1ステーション対応。UL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得済み。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA C22.2 No. 120
    • UL

    特徴

    • タッチレス、センサー作動式のボトル充填機。使いやすさを追求した設計。既存のEMABF 115V型クーラーに後付け可能。
    • 充填速度は1.5GPMです。
    • フィルター交換が必要な時期を知らせるLEDフィルター状態表示付きビジュアルフィルターモニター
    • 3,000ガロンのフィルターは、鉛、嚢胞、クラスI粒子、塩素の味と臭いの低減に関して、NSF/ANSI 42および53の試験と認証を受けています。
    • Green Ticker™は、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの数をユーザーに知らせます。
    • 層流により、飛沫を最小限に抑えたきれいな充填を実現します。
    • 主要なプラスチック部品に銀イオン抗菌保護を施し、カビや白カビの増殖を抑制します。
    • 本格的な排水システムで溜まった水をなくします
    • Flexi-Guardバブラーは、柔軟性のある抗菌マウスガードを備えており、怪我や微生物の繁殖を防ぎます。
    • 屋内使用向け

    仕様
    • keywords: EZH2O, Hydration, EMABF, NSF, NSF372, NSF 372, EMABFWS-RF

    技術仕様
    • Unique refLMABFWS-RF
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEMAB Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)18.88
    • 幅(inch)3.56
    • 奥行き(inch)17.88
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)24
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場