製品の公開
LVRC8WSPRO-FSR5 Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Clr Refrig Ultra-Cap Lead+Sed Preflt SS
LVRC8WSPRO-FSR5 Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Clr Refrig Ultra-Cap Lead+Sed Preflt SS
LVRC8WSPRO-FSR5 Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Clr Refrig Ultra-Cap Lead+Sed Preflt SS
LVRC8WSPRO-FSR5 Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Clr Refrig Ultra-Cap Lead+Sed Preflt SS
    Elkay

    LVRC8WSPRO-FSR5 Elkay Pro Filtration® Vandal-Resistant Connected Bottle Filling Station&Sgl ADA Clr Refrig Ultra-Cap Lead+Sed Preflt SS

    Google翻訳”,

    Elkay Pro Filtration® 耐破壊性接続型ボトル充填ステーション&シングル ADA クリア冷蔵庫 Ultra-Cap 鉛+沈殿物プレフィルター SS。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水温 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。耐破壊性バブラーが付属しています。電子ボトル充填センサーと機械式フロントバブラーボタンによる作動。本製品は壁掛け式で、屋内用途向け、1 ステーションに対応します。

    特徴

    • 高性能システム:エルケイプロろ過フィルターとのみ組み合わせることで、より安全な飲料水を提供します。
    • フィルター交換が迅速化:ユニット上部でフィルターを簡単かつ効率的に交換できます。
    • 時間とリソースを節約:ユニット上部には、第1段階の沈殿物プレフィルターと長寿命の汚染物質フィルターの両方が内蔵されており、メンテナンスが簡素化されています。
    • 超大容量フィルター付属:Elkay Pro Filtration 10,000ガロンフィルターは、鉛、マイクロプラスチックなどを低減するためにNSF/ANSI 42、53、401の試験および認証を受けており、人通りの多い場所に最適です。
    • 自動フィルター認識:Elkay Proろ過システムは新しいフィルターを認識し、フィルター状態ランプを自動的にリセットするため、設置時間を短縮できます。
    • 自動フィルター洗浄:システムは新しく取り付けられたフィルターを検知し、システムを自動的に洗浄して設置時間を短縮し、水路からゴミや空気を除去します。
    • フィルター交換時期を逃さない:直感的に操作できる青色のLCDフィルター寿命ゲージは、残りのフィルター容量を簡単に確認できるため、ユーザーに安心感を与えます。
    • 高度な耐破壊設計:洗練されたステンレススチール製の建築デザインは、現代的でミニマルな美学と革新的な機能性を兼ね備えています。
    • スマートコネクテッドユニット:フィルターの状態を追跡し、パフォーマンスを監視し、メンテナンスを予測し、どこからでもユニットを洗浄できるため、時間とリソースを節約できます。
    • 持続可能な選択:持続可能な方法で水を飲みましょう。本体のディスプレイには、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの本数が表示されます。
    • エネルギー効率とコスト効率に優れています:密閉型冷凍システムにより、エネルギーを節約し、運転コストを削減します。
    • より清潔な洗面器:実際の排水システムにより、水たまりを解消します。
    仕様
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    技術仕様
    • Unique refLVRC8WSPRO-FSR5
    • コレクションセットFILTRATION
    • コレクションezH20 Liv Pro
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)46.88
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)18.38
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)79
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場