製品の公開
LZS8WSBPRO-2FLP4 Elkay Pro Filtration® Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrig Dbl Total PFAS* + Lead Reduction BK
LZS8WSBPRO-2FLP4 Elkay Pro Filtration® Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrig Dbl Total PFAS* + Lead Reduction BK
LZS8WSBPRO-2FLP4 Elkay Pro Filtration® Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrig Dbl Total PFAS* + Lead Reduction BK
    Elkay

    LZS8WSBPRO-2FLP4 Elkay Pro Filtration® Connected Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrig Dbl Total PFAS* + Lead Reduction BK

    Google翻訳”,

    Elkay Pro Filtration® コネクテッドボトル充填ステーション&シングルADAクーラー冷蔵庫(PFAS***+鉛低減ダブル)BK。ASHRAE 18テストに基づき、入口水温80°F、周囲温度90°Fで、50°Fの飲料水を1時間あたり(ガロン)冷却します。電子式ボトル充填センサー、電子式フロントおよびサイドバブラープッシュバー作動。

    特徴

    • 高性能システム:エルケイプロろ過フィルターとのみ組み合わせることで、より安全な飲料水を提供します。
    • フィルター交換が迅速化:ユニット上部でフィルターを簡単かつ効率的に交換できます。
    • PFAS除去フィルター2個付属:Elkay Pro Filtration 4,000ガロンフィルターは、NSF/ANSI 42、53、401の試験および認証を受けており、PFAS総量、鉛、マイクロプラスチックなどを低減します(*PFAS総量はNSF/ANSI 53で定義されています)。
    • 自動フィルター認識:Elkay Proろ過システムは新しいフィルターを認識し、フィルター状態ランプを自動的にリセットするため、設置時間を短縮できます。
    • 自動フィルター洗浄:システムは新しく取り付けられたフィルターを検知し、システムを自動的に洗浄して設置時間を短縮し、水路からゴミや空気を除去します。
    • フィルター交換時期を逃さない:直感的に操作できる青色のLCDフィルター寿命ゲージは、残りのフィルター容量を簡単に確認できるため、ユーザーに安心感を与えます。
    • 洗練されたデザイン:すっきりとした建築的なデザインは省スペースで、革新的な機能性を備え、ミニマルでモダンな美学を実現します。
    • スマートコネクテッドユニット:フィルターの状態を追跡し、パフォーマンスを監視し、メンテナンスを予測し、どこからでもユニットを洗浄できるため、時間とリソースを節約できます。
    • 持続可能な選択:持続可能な方法で水を飲みましょう。本体のディスプレイには、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの本数が表示されます。
    • エネルギー効率とコスト効率に優れています:密閉型冷凍システムにより、エネルギーを節約し、運転コストを削減します。
    • より清潔な洗面器:実際の排水システムにより、水たまりを解消します。
    • 非接触式ボトル充填:センサー作動式ボトル充填機により、20オンスの水を手軽に、より衛生的に充填できます。
    仕様
    • keywords: Profiltration, Pro-Filtration, Pro Filtration, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    技術仕様
    • Unique refLZS8WSBPRO-2FLP4
    • コレクションセットFILTRATION
    • コレクションezH20 Liv Pro
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)46.88
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)18.38
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)76
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場