製品の公開
LZS8WSBPRO-FLP4 Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Total PFAS* + Lead Reduction
LZS8WSBPRO-FLP4 Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Total PFAS* + Lead Reduction
LZS8WSBPRO-FLP4 Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Total PFAS* + Lead Reduction
LZS8WSBPRO-FLP4 Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Total PFAS* + Lead Reduction
LZS8WSBPRO-FLP4 Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Total PFAS* + Lead Reduction
LZS8WSBPRO-FLP4 Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Total PFAS* + Lead Reduction
    Elkay

    LZS8WSBPRO-FLP4 Elkay Pro Filtration® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Total PFAS* + Lead Reduction

    Google翻訳”,

    Elkay Pro Filtration® ボトル充填ステーションとシングル ADA クーラー 冷蔵 PFAS* + 鉛低減。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。機能には、抗菌*、自動フィルター状態リセット、ろ過済み、省エネ、ハンズフリー、リアルドレイン、グリーン ティッカー™、ビジュアル フィルター モニター、層流、アルコーブ ライト、プロ Filtration システム、トップ マウント クイック フィルター チェンジ、ステンレス製アルコーブ、自動フィルター フラッシュが含まれます。Flexi-Guard® 安全バブラーが付属しています。電子ボトル充填センサー、電子フロントおよびサイド バブラー プッシュバー作動。製品は壁掛け式 (壁面設置) で、屋内用途向け、1 ステーションに対応します。ユニットは UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を受けています。

    特徴:

    • 高性能システム:エルケイプロろ過フィルターとのみ組み合わせることで、より安全な飲料水を提供します。
    • フィルター交換が迅速化:ユニット上部でフィルターを簡単かつ効率的に交換できます。
    • 時間とリソースを節約:ユニット上部には、第1段階の沈殿物プレフィルターと長寿命の汚染物質フィルターの両方が内蔵されており、メンテナンスが簡素化されています。
    • PFAS除去フィルター付属:Elkay Pro Filtration 4,000ガロンフィルターは、NSF/ANSI 42、53、401の試験と認証を受けており、PFAS、鉛、マイクロプラスチックなどを低減します。
    • 自動フィルター認識:Elkay Proろ過システムは新しいフィルターを認識し、フィルター状態ランプを自動的にリセットするため、設置時間を短縮できます。
    • 自動フィルター洗浄:システムは新しく取り付けられたフィルターを検知し、システムを自動的に洗浄して設置時間を短縮し、水路からゴミや空気を除去します。
    • フィルター交換時期を見逃さない:直感的な青色LEDフィルター状態表示ライトがフィルター容量を表示し、交換時期を予測してユーザーに安心感を提供します。
    • 洗練されたデザイン:すっきりとした建築的なデザインは省スペースで、革新的な機能性を備え、ミニマルでモダンな美学を実現します。
    • 接続対応:接続されたテクノロジーにより、メンテナンスの必要性を遠隔で予測し、ユニットの洗浄、フィルターの状態や水の使用状況をどこからでも監視できるため、時間とリソースを節約できます。
    • 持続可能な選択:持続可能な方法で水を飲みましょう。本体のディスプレイには、廃棄されずに済んだ20オンスのペットボトルの本数が表示されます。
    • エネルギー効率とコスト効率に優れています:密閉型冷凍システムにより、エネルギーを節約し、運転コストを削減します。
    • より清潔な洗面器:実際の排水システムにより、水たまりを解消します。
    仕様
    • Keywords: ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    技術仕様
    • Unique refLZS8WSBPRO-FLP4
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-26
    • エディション1
    • 高さ(inch)46.87
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)18.37
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)74
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場