製品の公開
SS8230LR2 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 78" 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink with Drainboard
Elkay

SS8230LR2 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 78" 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink with Drainboard

Google翻訳”,

Sturdibilt® ステンレス製 78インチ 27-1/2インチ x 14インチ 床置き型 二槽式 スキュラリーシンク(水切り板付き)。シンクは14ゲージ 304ステンレススチール製で、バフ仕上げのサテン仕上げ、中央排水口。シンクは16ゲージ ステンレススチール製、外径15/8インチのチューブ状脚4本で支えられ、弾丸型の脚は最大1インチまで高さ調節可能。

コンプライアンス:

ASME A112.19.3/CSA B45.4

特徴:

  • 14ゲージ、304型ステンレス鋼。
  • 角が直角に溶接された区画構造。
  • 特徴的な溝状の縁のデザインと2インチのエプロンにより、こぼれを最小限に抑えます。
  • 深さ14インチの収納スペース。
  • 高さ8インチ、全長にわたるバックスプラッシュ。汚れが付きにくいように45度の傾斜が付いています。
  • 水切り板とシンク部分は、排水しやすいように傾斜がつけられている。
  • 排水口の直径は3-1/2インチです。
  • シンクは均一な光沢のあるサテン仕上げに磨き上げられています。
  • シンクは、(4本の)LK251ステンレス製調節可能な管状脚で支えられています。
  • 外径1-5/8インチ、最大1インチまで調節可能な弾丸型ステンレススチール製脚部付き。
仕様
  • Keywords: Stainless Steel Scullery Sink, Elkay Double Mount Sink, Elkay Double Mount Sink Installation, Elkay Commercial Sinks, Elkay Double Mount Kitchen Sinks

技術仕様
  • Unique refSS8230LR2
  • コレクションセットCIS
  • コレクションSturdibilt
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)44
  • 幅(inch)27.5
  • 奥行き(inch)78
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)138
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク