製品の公開
SS8248 Sturdibilt® Stainless Steel 51" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink
SS8248 Sturdibilt® Stainless Steel 51" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink
    Elkay

    SS8248 Sturdibilt® Stainless Steel 51" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink

    Google翻訳”,

    Sturdibilt® ステンレス製 51インチ x 27-1/2インチ x 14インチ 床置き型 二槽式 スカラリーシンク。シンクは14ゲージ 304ステンレススチール製で、バフ仕上げのサテン仕上げ、中央排水口。シンクは、16ゲージ ステンレススチール製、外径1-5/8インチのチューブ状脚4本で支えられ、弾丸型の脚部は最大1インチまで高さ調節可能。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト
    • NPCCリスト
    • NPCCリスト

    特徴:

    • 14ゲージ、タイプ304ステンレス鋼
    • 角が直角に溶接された区画構造
    • 特徴的な溝状の縁のデザインと2インチのエプロンにより、こぼれを最小限に抑えます。
    • 深さ14インチの収納スペース
    • 高さ8インチ、全長にわたるバックスプラッシュ。汚れが付きにくい45度の傾斜付き。
    • シンクの仕切りは排水口に向かって傾斜している
    • 排水口の直径は3-1/2インチです。
    • シンクは均一な光沢のあるサテン仕上げに磨き上げられています。
    • シンクは(4本の)LK251ステンレス製調節可能な管状脚で支えられています。
    • 外径1-5/8インチ、最大1インチまで調節可能な弾丸型ステンレススチール製脚部
    仕様
    • key words: Sturdibilt, Scullery
    技術仕様
    • Unique refSS8248
    • コレクションセットSINK
    • コレクションSpecialty
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)44
    • 幅(inch)27.5
    • 奥行き(inch)51
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)111
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

    対応地域

    北米