製品の公開
VRC8S Elkay® Wall Mount Vandal Resistant ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRC8S Elkay® Wall Mount Vandal Resistant ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRC8S Elkay® Wall Mount Vandal Resistant ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRC8S Elkay® Wall Mount Vandal Resistant ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRC8S Elkay® Wall Mount Vandal Resistant ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless

    Google翻訳”,

    壁掛け式耐破壊性ADAクーラー、非濾過式冷蔵ステンレス製。ASHRAE 18試験に基づき、入口水温80°F、周囲温度90°Fで、50°Fの飲料水を毎時8.0ガロン冷却します。耐破壊性を備えています。耐破壊性バブラーが付属しています。機械式フロントバブラーボタンで起動します。本製品は壁掛け式(壁面設置)で、屋内および屋外での使用が可能で、1ステーションに対応します。本機はUL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を取得しています。

    コンプライアンス:

    • ADAおよびICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 No. 120
    • NSF/ANSI 42、53、61(Q≤1)、372(鉛フリー)、および401
    • UL 399

    特徴:

    • クラシックなデザインのステンレス製クーラーボックスは、魅力的で耐久性に優れた製品です。
    • 密閉型冷凍システムにより、喉の渇きを癒す冷たい水が供給されます。
    • 機械式のプッシュボタン式給水器は、停電時でも給水を継続します。
    • ステンレス鋼構造は過酷な環境にも耐え、汚れにも強い。
    • 不正開封防止機能付きの留め具は、破壊行為から保護するのに役立ちます。
    • 耐破壊性バブラーは、他のユーザーからの汚染、空気中の浮遊物、および不正操作を防ぐために、クロムメッキされた一体型フードガードを備えています。
    • 屋内・屋外両用。
    仕様
    • Keywords: Cooler Wall Mount ADA, Wall Mount Cooler, Water Cooler Wall Mount, Elkay Water Cooler, Wall Mount Water Cooler

    技術仕様
    • Unique refVRC8S
    • コレクションセットCOOLER
    • コレクションVRC Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)20.6
    • 幅(inch)18.5
    • 奥行き(inch)18
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)52
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場