製品の公開
WNSF81302 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 33" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink
Elkay

WNSF81302 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 33" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink

Google翻訳”,

Weldbilt® ステンレス製 33インチ x 27-1/2インチ x 14インチ 床置き型 シングルコンパートメント スキュラリーシンク。シンクは14ゲージの304ステンレススチール製で、バフ仕上げのサテン仕上げ、中央排水口。シンクは、16ゲージのステンレススチール製、外径1-5/8インチのチューブ状の脚4本で支えられており、弾丸型の脚は最大1インチまで高さ調節可能。

コンプライアンス:

ASME A112.19.3/CSA B45.4
NSF2

特徴:

  • 最高品質の14ゲージ、タイプ304ステンレス鋼。
  • ホテル、レストラン、カフェテリア、その他の業務用厨房の過酷な使用条件に耐えられるように設計されています。
  • シンクの仕切り部分は、半径1/4インチの丸みを帯びた溶接構造で、清掃しやすいように表面は滑らかに研磨されています。
  • 2インチのエプロン付きチャンネルリムデザイン、斜めに傾斜した衛生的な下部構造、そしてこぼれを最小限に抑える内側に傾斜したリム。
  • 高さ8インチ、全長にわたる傾斜付きバックスプラッシュは、汚れが付きにくく、配管工事のために厚さ2インチとなっています。
  • シンクは均一な光沢のあるサテン仕上げに磨き上げられています。
  • シンク部分は排水口に向かって傾斜している。
  • 各区画の中央に3-1/2インチの排水口が設けられています。
  • ステンレス製の管状脚、外径1-5⁄8インチ、最大1インチまで調節可能な弾丸型のステンレス製脚部。
仕様
  • Keywords: Stainless Steel Scullery Sink, Commercial Scullery Sink, Commercial Kitchen Steel, Stainless Steel Sink, Sink Compartment Drain

技術仕様
  • Unique refWNSF81302
  • コレクションセットCIS
  • コレクションWeldbilt
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)44
  • 幅(inch)27.5
  • 奥行き(inch)33
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)87
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク