製品の公開
EQUITONE [lunara] - Facade Cladding
EQUITONE [lunara] - Facade Cladding
EQUITONE [lunara] - Facade Cladding
EQUITONE [lunara] - Facade Cladding
    EQUITONE

    EQUITONE [lunara] - Facade Cladding

    5つ星のうち3.53.5(16 レビュー)
    Google翻訳”,

    ファサード素材-外装材-ベンチレーテッドファサード-ファイバーセメント-ファイバーセメント-ファイバーセメント

    EQUITONE [lunara]は、コーティングされていないスルーカラーのパネルです。パネルは正直で純粋で自然な外観をしており、シートの表面は独特の表面処理が特徴です。つまり、同じボードはあり得ません。リアにはバックシールコーティングが施されていません。ボードは、パネルのコアへの湿気の侵入を防ぐ疎水化を受けます。

    色はシート全体にあります。自然な色の違いや白い斑点は、シートの向き、視角、光や湿気の影響によって強調される可能性があります。経年変化によりシートは少し軽くなります。

    材料の最大パネルサイズは1.25x3m(4´x 10´)で、ワークショップまたは現場で任意のサイズまたは形状に変形できます。さらに、材料に穴を開けたり、印刷したりすることができます。目に見えるおよび目に見えない固定方法には、金属または木製の支持フレームへのリベット留め、ねじ込み、および機械的な秘密の固定が含まれます。どのようなデザインオプションを検討する場合でも、EQUITONEの色鮮やかな性質により、鮮明でモノリシックなディテールが保証されます。

    EQUITONEのWebサイトで、リクエストに応じて無料のサンプルを入手できます。

    EQUITONEに連絡する

    仕様
    • Available in a range of colours, the EQUITONE [lunara] panels are lightweight for use in a rainscreen/ventilated façade, interior wall lining, soffit, ceilings, barge boards and eaves boards. 
      The EQUITONE [lunara] is available in 2 sheet sizes 1220mm x 2500mm and 1220mm x 3050mm and 10mm 
      The EQUITONE [lunara] is fire resistance and receive the fire classification of A2,s1-d0 to EN 13501-1.
      The panels are resistant to extreme temperatures and frost and are strong and impact resistant. They are environmentally friendly with a life expectancy in excess of 50 years they are low maintenance and can be fixed with visible fixings or secret fix systems. 

    技術仕様
    • Unique refeq_lunara
    • コレクションセットFacade cladding
    • コレクションFibre Cement Facade Panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1220
    関連
    • 主なマテリアル繊維セメント
    • 副マテリアル繊維セメント
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    • 正味重量(kg)17.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Siding
    • UNSPSC30151802

    対応地域

    ヨーロッパ
    ドイツ