製品の公開
M Roller blind Basic Bracket Chain operation/Motor operation
M Roller blind Basic Bracket Chain operation/Motor operation
M Roller blind Basic Bracket Chain operation/Motor operation
    erfal

    M Roller blind Basic Bracket Chain operation/Motor operation

    Google翻訳”,
    S-M-XLの3つのサイズのErfalローラーブラインドは、プロジェクトにとって理想的で個別のソリューションです。ウィンドウバーの設置(Sカセットローラーブラインド)、マリオンとトランサムのファサード(Mローラーブラインド)、または大規模なシェーディング(XLローラーブラインド)のいずれであっても、ローラーブラインドに240以上のファブリックを装備できます。ベーシスブラケット、取り付けプロファイル、カセットのバリエーションなど、さまざまな固定具を選択してください。オプションで、ローラーブラインドは、サイドガイダンスまたはプロファイルガイダンス(より良いファブリックガイダンスと暗色化のため)、および手動(チェーンまたはクランク)または電動操作で製造できます。標準色に加えて、すべてのアルミニウム部品はRALクラシック色でコーティングすることもできます。新しいオフィスを計画している場合でも、ヘルスケア、ホテル、学校、および管理施設を計画している場合でも、erfalローラーブラインドは古典的な視覚および日焼け止め製品です。
    仕様
    • M - roller blind Basic bracket Aluminium shaft 36, 43 or 44 (Motor) mm with piping groove Chain operating elements in transparent, white, grey, black or nickel alt. Motor operation 23V (EOM) Operating side right or left Cover caps and end caps in white, grey or black Powder-coated aluminium end profile (white RAL 9016, anodised silver or black RAL 9005) Side guiding available Size range: width 40-280 cm height 35-300 cm
    技術仕様
    • Unique refM_Basic_Bracket
    • コレクションセットroller blinds
    • コレクションinternal sun shading systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)2800
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類建物エレメント
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_72
    • Uniclass2015詳細Roller blinds
    • MasterFormat 2014 コード12 24 13
    • MasterFormat 2014 タイトルRoller Window Shades
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    チェコ共和国
    ドイツ
    ベルギー
    ルクセンブルク

    類似製品

    5つ星のうち3.9 3.9 (60)
    5つ星のうち4.5 4.5 (25)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.4 4.4 (7)