製品の公開
S Roller blind Cassette E46 Chain operation
S Roller blind Cassette E46 Chain operation
    erfal

    S Roller blind Cassette E46 Chain operation

    Google翻訳”,
    S-M-XLの3つのサイズのErfalローラーブラインドは、プロジェクトにとって理想的で個別のソリューションです。ウィンドウバーの設置(Sカセットローラーブラインド)、マリオンとトランサムのファサード(Mローラーブラインド)、または大規模なシェーディング(XLローラーブラインド)のいずれであっても、ローラーブラインドに240以上のファブリックを装備できます。ベーシスブラケット、取り付けプロファイル、カセットのバリエーションなど、さまざまな固定具を選択してください。オプションで、ローラーブラインドは、サイドガイダンスまたはプロファイルガイダンス(より良いファブリックガイダンスと暗色化のため)、および手動(チェーンまたはクランク)または電動操作で製造できます。標準色に加えて、すべてのアルミニウム部品はRALクラシック色でコーティングすることもできます。新しいオフィスを計画している場合でも、ヘルスケア、ホテル、学校、および管理施設を計画している場合でも、erfalローラーブラインドは古典的な視覚および日焼け止め製品です。
    仕様
    • S - Cassette roller blind 44 x 46 mm with easy-to-fit two-part cassette profile Aluminium Shaft 20mm Cover caps and end caps in white, grey or black Operating side right or left Powder-coated aluminium cassette an end profile (white RAL 9016, grey RAL 9006 or black RAL 9005) Srew mounting (optionally with acrylate adhesive tape) Side Guiding or Profile Guiding 30 x 19 mm and closing profile 18 x 18 mm available Size range: width 40-150 cm height 35-200 cm
    技術仕様
    • Unique refS_Cassette_E46
    • コレクションセットroller blinds
    • コレクションinternal sun shading systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)1500
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類建物エレメント
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_72
    • Uniclass2015詳細Roller blinds
    • MasterFormat 2014 コード12 24 13
    • MasterFormat 2014 タイトルRoller Window Shades
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ