製品の公開
Vertical blind Monomatic/Decomatic
Vertical blind Monomatic/Decomatic
Vertical blind Monomatic/Decomatic
Vertical blind Monomatic/Decomatic
    erfal

    Vertical blind Monomatic/Decomatic

    5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    縦型ブラインドを使用した個々の光調節に最適なプライバシーとグレア保護。 Erfalは、オブジェクト用のカスタムメイドのランニングレールのほか、天井、壁、またはニッチに取り付けるための湾曲した傾斜システムを提供しています。操作タイプは、縦型ブラインドをチェーンで回して動かすためのモノマチックと、別々の操作のためのプルコード/ターニングチェーンです。 160以上のオブジェクトファブリックから89mmと127mmの2つのスラット幅を選択します。アルミトップレールの標準色は4色あり、すべてのプロファイルはRALクラシックカラーに合わせてコーティングすることもできます。操作の種類にもよりますが、600cmまでの幅が可能です。
    仕様
    • Vertical blind Monomatic Endless chain operation or Pull chord/Turning chain operation Powder-coated aluminium rail profile (white RAL 9016, black RAL 9005 dark brown RAL 8077 or silver anodised) 40 x 25 mm Operation elements in tranpsparent, white, grey or black Clip fixation (Ceiling) or bracket fixation (Wall), opt. installation profile Slats 127 mm or 89 mm with Size range: width 600 cm (700 cm Pull chord/Turning chain) height 440 cm
    技術仕様
    • Unique refVertical_blind
    • コレクションセットvertical blinds
    • コレクションinternal sun shading systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)4400
    • 幅(mm)6000
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類建物エレメント
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_95
    • Uniclass2015詳細Vertical blinds
    • MasterFormat 2014 コード12 24 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Shades
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11 13
    • OmniClassタイトルVertical Window Blinds
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    チェコ共和国
    ドイツ
    ベルギー
    ルクセンブルク

    類似製品

    5つ星のうち3.9 3.9 (59)
    5つ星のうち4.5 4.5 (25)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.4 4.4 (7)