製品の公開
XL Roller blind Mounting Profile Chain operation/Motor operation
XL Roller blind Mounting Profile Chain operation/Motor operation
XL Roller blind Mounting Profile Chain operation/Motor operation
    erfal

    XL Roller blind Mounting Profile Chain operation/Motor operation

    5つ星のうち4.74.7(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    S-M-XLの3つのサイズのErfalローラーブラインドは、プロジェクトにとって理想的で個別のソリューションです。ウィンドウバーの設置(Sカセットローラーブラインド)、マリオンとトランサムのファサード(Mローラーブラインド)、または大規模なシェーディング(XLローラーブラインド)のいずれであっても、ローラーブラインドに240以上のファブリックを装備できます。ベーシスブラケット、取り付けプロファイル、カセットのバリエーションなど、さまざまな固定具を選択してください。オプションで、ローラーブラインドは、サイドガイダンスまたはプロファイルガイダンス(より良いファブリックガイダンスと暗色化のため)、および手動(チェーンまたはクランク)または電動操作で製造できます。標準色に加えて、すべてのアルミニウム部品はRALクラシック色でコーティングすることもできます。新しいオフィスを計画している場合でも、ヘルスケア、ホテル、学校、および管理施設を計画している場合でも、erfalローラーブラインドは古典的な視覚および日焼け止め製品です。
    仕様
    • XL - Mounting profile roller blind Aluminium Shaft 52 or 65 mm with piping groove Chain operating elements in transparent, grey or nickel alt. Motor operation 230V (EOM) Operating side right or left Cover caps and end caps in white or grey Powder-coated aluminium bracket profile and end profile (white RAL 9016 or grey RAL 9006) Bracket fixation (ceiling or wall) Side guidance available Size range: width 40-440 cm height 35-400 cm ca. 16 m²
    技術仕様
    • Unique refXL_Mounting_Profile
    • コレクションセットroller blinds
    • コレクションinternal sun shading systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)4000
    • 幅(mm)4400
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類建物エレメント
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_72
    • Uniclass2015詳細Roller blinds
    • MasterFormat 2014 コード12 24 13
    • MasterFormat 2014 タイトルRoller Window Shades
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    チェコ共和国
    ドイツ
    ベルギー
    ルクセンブルク

    類似製品

    5つ星のうち3.9 3.9 (59)
    5つ星のうち4.5 4.5 (25)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.4 4.4 (7)