製品の公開
ABSOLUTE EVOKIT SINGLE - Sliding Flush Door
ABSOLUTE EVOKIT SINGLE - Sliding Flush Door
    Ermetika

    ABSOLUTE EVOKIT SINGLE - Sliding Flush Door

    5つ星のうち4.44.4(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    Absolute EvoKit は、エルメティカの壁面ポケット ドア システム用の Absolute Evo の組み立てられていないモデルです。石膏ボード壁にも使用でき、事前に組み立てられたドアフレームの輸送にスペースが適さない高層ビルにコンパクトな製品を輸送する必要があるプロジェクトに最適なソリューションです。次の壁厚で利用可能:石膏ボード 100 および 125 mm。
    仕様
    • Metal pocket door door system in kit made of zinc coated metal bars. - 12 reinforcement bars - Maximum door weight 100Kg.
    技術仕様
    • Unique refSliding-Door-Evokit_Absolute-Single
    • コレクションセットFlush doors
    • コレクションEvokit Absolute
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2018-07-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 14 73
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Wood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 11 11
    • OmniClassタイトルDoor Frames
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア アフリカ
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
    類似製品