製品の公開
STAFFETTA SINGLE - Telescopic Sliding Door
STAFFETTA SINGLE - Telescopic Sliding Door
STAFFETTA SINGLE - Telescopic Sliding Door
    Ermetika

    STAFFETTA SINGLE - Telescopic Sliding Door

    Google翻訳”,
    ダブルパネルポケットドアシステム Staffetta は、2 枚のドアフレームと 4 枚のパネルで構成され、スライド方式で開閉する伸縮式ドアです。 2 組のパネルは独立しているため、必要な開口部の通路を正確な瞬間に選択できる最大限の柔軟性が得られます。 Staffetta ドア システムは、次の壁の厚さに対応しています: 石膏および石膏ボード: 170 および 180 mm。
    仕様
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    技術仕様
    • Unique refSTAFFETTA_SINGLE-Telescopic_Sliding_Door
    • コレクションセットInterior door systems
    • コレクションStaffetta
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2024-03-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 副マテリアル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア アフリカ
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
    類似製品