製品の公開
Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop
Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop
Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop
    Tork-Essity-EU

    Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop

    Google翻訳”,

    TorkXpressnap®電子ドライブスルーナプキンディスペンサー–壁掛け式は、テイクアウトまたはドライブスルーの注文でナプキンを提供し、カウンタースペースが限られている限られた食品事業者に最適です。このコンパクトでモダンなディスペンサーは、壁に取り付けるように特別に設計されており、事前に選択された数のTorkXpressnapナプキンをきちんと迅速かつ正確にスタッフに届けます。ワークフローを改善しながら、オペレーターが無駄を削減し、コストを管理し、衛生状態を改善するのを支援します。

    • TorkXpressnap®ナプキンリフィルを使用
    • 2つのディスペンスモード:オンデマンドと自動補充
    • 複数のプログラム可能なオプションは、分配されるナプキンの数を制御するのに役立ち、スタッフがナプキンプロトコルに準拠するのを容易にします
    • クイックリリースブラケットを使用すると、壁の表面から簡単に取り外して簡単に掃除できます。取り付けが簡単な設計:蓋を開き、Tork Xpressnapナプキンスタックを挿入して、閉じます。
    • 柔軟な電源オプション:バッテリーまたはAC電源
    • 耐久性があり、お手入れが簡単な素材で作られており、メンテナンスと人件費を削減します。
    技術仕様
    • Unique ref272251
    • コレクションセットXpressnap
    • コレクションCountertop
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)19.05
    • 幅(mm)21.59
    • 奥行き(mm)44.45
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_75
    • Uniclass2015詳細Sanitary towel dispensers