製品の公開
Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, Black
Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, Black
Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, Black
Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, Black

    Tork Mini Jumbo 2-Roll Toilet Paper Dispenser White T2, Black

    Google翻訳”,

    Tork Mini Jumbo 2ロールトイレットペーパーディスペンサーは、効率性とランニングコストの低さが最優先される、利用頻度の高いトイレ向けに設計されています。大容量のミニジャンボロールを2個収納できるので、トイレットペーパーが常に使える状態を保ちます。片方のロールが空になった状態でもう片方を交換すれば、途切れることなく使用できます。Tork Elevationトイレットペーパーホルダーは、機能的でモダンなデザインが特徴で、長く愛用していただけます。

    • 高容量:メンテナンスの手間が少なく、紙不足のリスクも軽減
    • 頑丈なスライドドアにより、トイレットペーパーの残りカスを最小限に抑え、両方のトイレットペーパーロールを無駄なく使用できます。
    • 透明な窓から補充時期がわかります
    • 最適なロールブレーキにより、ロールの空転を防ぎ、消費量を削減します。
    • 密閉型のデザインにより、トイレットペーパーロール2個を保護し、衛生状態を向上させます。
    • トイレ利用者と清掃員にとって使いやすいことが認証されています。
    仕様
    • Key benefits

      Elevation

      • Leave a lasting impression on your guests with this sleek modern design

      High capacity

      • Offers high capacity to serve more guests between refills.

      Lockable

      • Versatile lock mechanism helps control misuse

      Tork Vision Cleaning enabled

      • Tork Vision Cleaning uses the power of real-time data to identify when and where services are needed
    技術仕様
    • Unique ref555568
    • コレクションセットElevation
    • コレクションJumbo roll
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.92
    • 幅(inch)5.71
    • 奥行き(inch)17.64
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_90
    • Uniclass2015詳細Toilet paper dispensers
    • OmniClassNumber23-31 25 21
    • OmniClassタイトルToilet Paper Dispensers