製品の公開
Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue
Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue
    Tork-Essity-EU

    Tork SmartOne® Toilet Roll Dispenser Blue

    Google翻訳”,
    Tork SmartOneトイレットペーパーディスペンサーは、交通量の多い要求の厳しい洗面所に適した、効率的で非常に堅牢なディスペンシングシステムです。シートごとのディスペンスは、従来のジャンボロールディスペンサーと比較して消費量を最大40%削減するのに役立ちます。これは、ロールあたりの訪問数が増えることを意味します。 1枚の分注により、消費量を最大40%削減できます。ゲストは使用する紙だけに触れるため、衛生的です。ロールを保護し、盗難を防ぐ金属製のキーとロックを備えた非常に堅牢な設計。超大容量はメンテナンス時間を節約し、紙が常に利用可能であることを保証します
    技術仕様
    • Unique ref472024
    • コレクションセットSmartOne
    • コレクションToilet Roll
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)270
    • 幅(mm)270
    • 奥行き(mm)173
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_90
    • Uniclass2015詳細Toilet paper dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 31
    • OmniClassタイトルToilet Tissue Dispensers