製品の公開
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser

    Google翻訳”,
    エレベーションデザインのTorkSmartOne®ミニトイレットペーパーディスペンサーは、交通量の少ない中程度の要求の厳しい洗面所に適した最新の効率的なディスペンサーシステムです。シートごとのディスペンスは、従来のジャンボロールディスペンサーと比較して消費量を最大40%削減するのに役立ちます。これは、ロールあたりの訪問数が増えることを意味します。 Tork Elevationディスペンサーは、機能的でモダンなデザインで、ゲストに永続的な印象を与えます。 •1枚の用紙の分注により、消費量を最大40%削減できます•ゲストは使用する用紙のみに触れるため、衛生的です•大容量により、メンテナンス時間が節約され、用紙をいつでも利用できるようになります•ロールとストップを保護する金属製のキーとロックを備えた耐久性のある設計盗難•小さな洗面所に合うコンパクトで省スペースのデザイン
    技術仕様
    • Unique ref681008
    • コレクションセットSmartOne
    • コレクションToilet Tissue
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)219
    • 幅(mm)219
    • 奥行き(mm)156
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ハンガリー
    • 正味重量(kg)570
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_90
    • Uniclass2015詳細Toilet paper dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 31
    • OmniClassタイトルToilet Tissue Dispensers