製品の公開
Tork OptiServe® Coreless 4-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7/T5

Tork OptiServe® Coreless 4-Roll Toilet Paper Dispenser Black T7/T5

Google翻訳”,
Tork OptiServe® Corelessは、効率性、持続可能性、そして優れた顧客体験の提供が重視される施設に最適な大容量トイレットペーパーシステムです。従来のトイレットペーパーやジャンボロールよりも優れた代替品です。豊富なディスペンサーをご用意しているため、施設内の様々なニーズに1種類のトイレットペーパーで対応できます。Tork OptiServe Corelessロールは、従来のトイレットペーパーの2倍の紙量を保持し、芯も包装材も不要なため、廃棄物を大幅に削減します。
技術仕様
  • Unique ref473628
  • コレクションセットElevation
  • コレクションMidsize Coreless Roll
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)12.71
  • 幅(inch)12.6
  • 奥行き(inch)6.85
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 正味重量(lbs)4.63
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_90
  • Uniclass2015詳細Toilet paper dispensers
  • OmniClassNumber23-31 25 21
  • OmniClassタイトルToilet Paper Dispensers