製品の公開
Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, black
Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, black
Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, black

    Tork Elevation® Xpress® Hand Towel Dispenser, black

    Google翻訳”,
    TorkElevation®Xpress®ディスペンサーは、あらゆる環境を簡素化および補完し、清潔で衛生的な外観を提供します。私たちの新しいデザインは、簡単で直感的なメンテナンス、補充、使用を保証します。折り畳み式および折り畳み式のハンドタオル用のTorkXpressハンドタオルディスペンシングシステムは、快適さと衛生の両方を必要とする環境に最適です。スリムなデザインはスペースを節約し、一度に1つずつディスペンスすることで、使用するタオルだけに触れることができます。レバーやクランクによる相互汚染はありません。さらに、衛生シールドは使用するまでタオルを保護します。このフルサイズのディスペンサーは、医療施設だけでなく、ホテル、レストラン、オフィスビルの高級トイレにも最適です。
    技術仕様
    • Unique ref552028
    • コレクションセットElevation
    • コレクションHand Towel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)17.5
    • 幅(inch)11.9
    • 奥行き(inch)4
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)2.59
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 25
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispensers