製品の公開
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    Tork PeakServe® Mini Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    Google翻訳”,
    Tork PeakServe®は、スタッフが清掃時間を最大限に活用し、スムーズな人の流れを維持する必要がある、人通りの多い洗面所向けに設計された最新のイノベーションです。Tork PeakServe® Continuous™ハンドタオルと互換性のあるこのシステムは、2100枚以上の大容量を誇り、タオルを素早く途切れることなく供給することで、流れを維持します。圧縮された詰め替え用タオルは充填が速く、いつでも補充でき、保管や持ち運びも簡単なので、スタッフは補充ではなく清掃に集中できます。タオルは3秒で提供されるため、お客様の手を煩わせることなく、洗面所の流れを改善します。圧縮により、ハンドタオルの供給量が250%増加し、予期せぬタオル切れを防ぎます。* 都合の良い時にハンドタオルを補充できます。柔軟性が高まるほど、清掃時間も長くなります。特許取得済みのContinuousハンドタオルシステムにより、タオルの取り出しは常にスムーズで簡単です。ディスペンサー1台あたり2100枚以上のタオル供給という市場をリードする容量で、補充時間を短縮します。Tork Visionクリーニング対応
    技術仕様
    • Unique ref552538
    • コレクションセットElevation
    • コレクションContinuous Hand Towels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)19.3
    • 幅(inch)14.44
    • 奥行き(inch)3.97
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(lbs)6.04
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル