製品の公開
Tork Centerfeed Towel Dispenser White M2
Tork Centerfeed Towel Dispenser White M2
Tork Centerfeed Towel Dispenser White M2

    Tork Centerfeed Towel Dispenser White M2

    Google翻訳”,
    Xpressnap®クラシック スタンドナプキンディスペンサーは、ドライブスルー用フェイスプレートを備え、安定性と直立性を確保します。ポータブル設計により、あらゆる場所に簡単に設置できます。ディスペンサーは最大900枚のナプキンを収容でき、従来のディスペンサーの約3倍の容量で、さらなる省力化を実現します。Xpressnap®は、毎回1枚ずつナプキンを供給できるため、衛生面を大幅に向上させ、廃棄物を削減します。SCAティッシュはナプキン使用量を25%削減することを保証していますが、実際の削減率は40%に達することもあります。独自のAD-a-Glanceメッセージパネルは、店頭プロモーションや広告収入の創出に活用できます。
    技術仕様
    • Unique ref559020A
    • コレクションセットElevation
    • コレクションCenterfeed Standard
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)14.39
    • 幅(inch)9.42
    • 奥行き(inch)8.95
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(lbs)2.98
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 25
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispensers