製品の公開
Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black
Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black

    Tork Elevation® DoorMate Waste Bin, black

    Google翻訳”,
    Tork Elevation DoorMateディスペンサーシステムは、ドアハンドルの細菌から手を保護するのに役立つ一度に1つのディスペンシングシステムです。 Tork Elevation折りたたみ式バスティッシュディスペンサーと5リットルのビンが連携して、DoorMateを作成します。トイレで使用する紙の量が減ります。つまり、無駄、煩雑さ、コストが削減されます。スリムなデザインで、場所を取らず、どこにでもフィットし、取り付けや補充が簡単です。シームレスなデザインは、汚れを隠すための溝が少ないことを意味します。ビンは5Lの容器で、標準の5Lまたは1ガロンのビニール袋に適合します。
    技術仕様
    • Unique ref5640280
    • コレクションセットElevation
    • コレクションBin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)13.3
    • 幅(inch)7.48
    • 奥行き(inch)6.23
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ハンガリー
    • 正味重量(lbs)1.92
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins
    • MasterFormat 2014 コード11 82 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSolid Waste Bins
    • OmniClassNumber23-39 45 25 13
    • OmniClassタイトルSolid Waste Bins