製品の公開
Tork Xpressnap® Signature Stand Napkin Dispenser, Green

Tork Xpressnap® Signature Stand Napkin Dispenser, Green

Google翻訳”,
TorkXpressnap®シグネチャーディスペンシングシステムは、一度に1つのナプキンを毎回配送することで、個人の衛生状態を大幅に向上させ、無駄を削減します。 SCA Tissueは、ナプキンの使用量を25%削減することを保証しますが、実際の結果では、多くの場合、40%もの節約が示されています。 Xpressnap®スタンドモデルは安定性を提供し、ディスペンサーを直立させます。そのポータブル機能により、ユーザーはユニットを任意の場所に簡単に配置できます。スタンドディスペンサーは、従来のディスペンサーのほぼ3倍の容量である最大1,000個のナプキンを保持できるため、労力をさらに節約できます。独自のAD-a-Glanceメッセージパネルは、店内プロモーションや広告収入の創出に使用できます。 2003年に最初に導入されたXpressnap®システムは、外食産業を席巻し、革新性と卓越性で国際的に認められています。 45XPSを置き換えます。
技術仕様
  • Unique ref6339000
  • コレクションセットXpressnap
  • コレクションCountertop
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-15
  • エディション1
  • 高さ(inch)24.5
  • 幅(inch)9.25
  • 奥行き(inch)9.25
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)6.65
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_50_81_56
  • Uniclass2015詳細Napkins