製品の公開
Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White
Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White

    Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White

    Google翻訳”,
    トークエレクトロニックハンドタオルロールディスペンサーは、忙しいトイレで使用できるように設計されているため、初日と同じようにスムーズに機能しますのでご安心ください。ロール紙インデックスにより、すばやく簡単にセットできます。直感的なワンタッチのコントロールパネルを使用すると、10インチと18インチのいずれかでディスペンスされるハンドタオルの長さを管理できます。また、常連客がアクティブにディスペンスする場合はセンサーモード、すぐに使用できるハンギングタオルの場合はハンギングモードを使用できます。ロール消費インジケーターは、補充の時間になると、スタッフに一目で通知します。また、衛生的な一度に1つずつのディスペンスにより、ゲストは必要な数のハンドタオルのみを使用するようになり、無駄を減らしてコストを節約できます。バッテリー寿命が長持ちするため、1,000フィートのタオル地を最大80ロール分注できます。さまざまな8インチの制御されたロールタオルに対応します。
    技術仕様
    • Unique ref771820
    • コレクションセットPlastic
    • コレクションHand Towel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)16.5
    • 幅(inch)12.3
    • 奥行き(inch)9.4
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 25
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispensers