製品の公開
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White

    Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White

    Google翻訳”,
    トークメカニカルハンドタオルロールディスペンサーは、忙しいトイレで長持ちするように設計されており、信頼できる信頼性を提供します。耐久性があり、メンテナンスが簡単で、衛生的な調剤体験を提供します。一度に1つずつ消費量を削減し、さまざまな7.5インチの制御されたロールタオルに対応します。ディスペンサーは白と黒でご利用いただけます。 -衛生的な一度に1つずつの分注により、無駄を減らし、お金を節約します。 -大容量のタオルオプションにより、交換が少なく、より多くの顧客にサービスを提供します。 -半透明のカバーで簡単にロードでき、迅速な補充チェックが可能です-36万回以上のハンドドライが保証されており、時間、費用、手間を節約できます(ハンドドライはEssityの社内ラボテストに基づいています)。
    技術仕様
    • Unique ref772720
    • コレクションセットPlastic
    • コレクションHand Towel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)16.5
    • 幅(inch)12.3
    • 奥行き(inch)9.4
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 25
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispensers