製品の公開
Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, Black
Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, Black
Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, Black

    Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, Black

    Google翻訳”,
    トークミニメカニカルハンドタオルロールディスペンサーは、スペースが限られている環境に最適です。以前は折りたたんだタオル用に予約されていた狭いスペースに合うように設計されたTorkMiniMechanical Dispenserは、コンパクトで魅力的なデザインで、より大きなロールタオルディスペンサーの操作上の利点を提供します。高さは12インチ強で、フルサイズのディスペンサーよりも約6インチ短いため、キャビネットとカウンタートップの間のような狭いスペースに収まります。 Tork Mini Mechanical Dispenserは、外部の電気、配線、バッテリーを必要とせず、リバーシブルカバーを取り付けて左または右から開くことができるため、配置のオプションが増えます。 11インチのタオル1枚をディスペンスしてカットし、次の常連客を待っています。調整する設定はなく、ディスペンサーを操作するためのレバーやボタンも必要ないため、相互汚染のリスクが軽減されます。半透明のカバーは、ディスペンサーの補充時期をスタッフが一目で確認できるため、メンテナンス時間を節約し、ロックカバーは盗難を防ぎます。さまざまな8インチの制御されたロールタオルに対応します。
    技術仕様
    • Unique ref774728
    • コレクションセットPlastic
    • コレクションHand Towel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)12.5
    • 幅(inch)11.8
    • 奥行き(inch)7.5
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 25
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispensers