製品の公開
EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    当社のEAC M5 シリーズ商業用ベース シューは、特許取得済みのTILT-LOCK™テクノロジーを採用しており、シュー内のガラスを前後2°傾けることができるため、毎回正確な位置合わせでより迅速かつ簡単に設置できます。これはすべて片側から実行できるため、プロジェクトの効率が向上します。TILT -LOCK™調整可能ベース シューは、事前に穴が開けられ、コンポーネントが完全に隠れているため、すぐに設置でき、フレームレス ガラス手すりの用途に、すっきりと仕上げられ、完璧に位置合わせされた外観を提供します。

    当社のM5 シリーズ商業用ベース シューは、より厚いガラス パネルをサポートするように設計されており、大勢の人が集まる公共スペースや強い風荷重に対応する規制に準拠するように作られているため、商業用のフレームレス ガラス手すりアプリケーションで遮るもののない視界を確保するのに最適です。

    仕様
    • Base Shoe Length: 10ft (Custom sizes available).

      Base Shoe material: Alkaline anodized aluminum 6063 T6.

      Glass Thickness: Suitable for 19-26.52mm glass.

      Base Shoe Applications: Top Mount, Side Mount, Recessed.

      Cladding Options: Top Mount, Side Mount, Recessed.

      Cladding Finishes: Satin Anodized Aluminum, Black Anodized Aluminum, 316 Grade Satin Stainless Steel.

    技術仕様
    • Unique refM5-Tilt-Lock-Base-Shoe
    • コレクションセットGlass Railing System
    • コレクションTilt-Lock™ Base Shoes
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-03-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)126
    • 幅(mm)92
    • 奥行き(mm)3048
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルStainless steel 316
    • 設計国カナダ
    • 正味重量(kg)32.07
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_20_85_07_84
    • Uniclass2015詳細Stainless steel rails
    • MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ