製品の公開
EAC Modern Double Slim Rectangular Baluster
EAC Modern Double Slim Rectangular Baluster
EAC Modern Double Slim Rectangular Baluster

    EAC Modern Double Slim Rectangular Baluster

    Google翻訳”,

    大胆なモダンアクセントでインテリアをグレードアップ
    モダン・ダブルスリム・レクタンギュラー・チューブラー・バラスターは、時代を超えた職人技と現代的なデザインをシームレスに融合しています。耐久性の高いチューブラースチール製で、ドリル&タップ加工に適した堅牢な内部インサートを備えたこのバラスターは、構造的な堅牢性と洗練されたスタイルを両立しています。すっきりとしたダブルレクタンギュラーのフォルムは、伝統的な空間、トランジショナルな空間、モダンな空間など、あらゆる空間に建築的な存在感を与えます。階段と踊り場の両方に44インチの高さの手すりシステムに対応できるよう設計されており、モダンな手すりプロジェクトに最適な、信頼性と洗練された選択肢です。


    仕様
    • Post Material: Steel

      Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 57.15mm (2 1/4")

    技術仕様
    • Unique refEAC_Modern_Double_Slim_Rectangular_Baluster
    • コレクションセットStyles - Traditional Railings
    • コレクションGeometric Balusters
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-07-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)44
    • 幅(inch)2.25
    • 奥行き(inch)0.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(lbs)1.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_20_76_06
    • Uniclass2015詳細Balusters and newel posts
    • MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ