製品を公開する
EAC T3 Series 1.5" Square Adjustable Standoffs - Glass Railing
EAC T3 Series 1.5" Square Adjustable Standoffs - Glass Railing
EAC T3 Series 1.5" Square Adjustable Standoffs - Glass Railing
EAC T3 Series 1.5" Square Adjustable Standoffs - Glass Railing

    EAC T3 Series 1.5" Square Adjustable Standoffs - Glass Railing

    Google翻訳,

    Tilt-Lock™テクノロジーを採用した、洗練されたEAC 1.5 インチ T3 調節可能ロック可能スクエア スタンドオフは、当社で最もスリムなオプションで、エレガントなフレームレス ガラス手すりソリューションを求める住宅環境に最適です。サテン仕上げ、パウダーコーティング ブラック、PVD グラファイト ブラック、マット ブラック、ゴールド、または任意のカスタム仕上げからお選びいただけます。

    当社のT3シリーズスタンドオフは、 Tilt-Lock™テクノロジーにより3D 調整が可能になり、ガラス パネルの垂直、水平、前後の位置合わせが可能になり、毎回より簡単かつ非常に正確な位置合わせが可能になります。また、スペーサーのねじ山を隠すすっきりとしたデザインの内部ロック機構も備えています。

    特徴

    • ガラスのサイズ範囲が 10 ~ 16 mm に拡大され、住宅プロジェクトに適しています。
    • ロックシステムはスタンドオフを調整された位置に固定し、キャップを組み立てた後や
      分解しました。
    • 3D調整機能によりガラス手すりの+/-3°の傾斜が可能になり、スロット穴により垂直および水平の調整が可能になります。
      より多くの固定オプションを可能にします。
    • デュプレックス 2205 ウルトラマリングレードのステンレス鋼、頑丈な素材。
    • EAC によって設計され、カナダの国家建築基準法に基づいて完全にエンジニアリングされています。
    • キャップとネジ棒は 1 つの鋳造部品として提供され、優れた強度を実現します。
    • カナダ(313 8408)および米国(118 41043)で特許取得済み
    仕様
    • Diameter = 1.5"

      Length = 1 1/2" - 1 3/4" 

      Glass Thickness = 10 - 16 mm

      Glass Hole Size = 3/4"

      Material = Duplex 2205

      Available Finishes = Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Gold, Custom Finishes Available.

    技術仕様
    • 固有参照番号tilt-lock-1-5-square-adjustable-glass-standoffs
    • 製品ファミリGlass Railing System
    • 製品グループTilt-Lock™ Adjustable Standoffs
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-07-05
    • 版番号1
    • 幅(インチ)1.5
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 副素材Tempered glass
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass 2015 コードPr_20_85_07_84
    • Uniclass 2015 説明Stainless steel rails
    • CSI MasterFormat 2014 コード05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClass 番号23-17 25 11 11 17
    • OmniClass タイトルRailing

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ