製品の公開
Daitsu Monobloc Drive 50kW Industrial Heat Pump
Eurofred

Daitsu Monobloc Drive 50kW Industrial Heat Pump

Google翻訳”,

この大容量空対水ヒートポンプは、大規模な住宅、商業施設、または産業施設向けに設計された一体型空熱システムです。暖房、冷房、給湯(DHW)のための包括的な「マルチタスク」ソリューションを提供します。冷媒にR290を使用することで、従来の冷媒と比較して、高い性能と環境負荷の低減を両立させています。

本ユニットは、屋外設置向けに設計されており、高い熱需要にも対応できる堅牢な構造となっています。エネルギー消費を最適化する高度なインバーター技術を搭載し、既存の温水式空調システム(ラジエーター、ファンコイル、床暖房など)への容易な統合を可能にする設計となっています。また、Modbusによるスマート管理機能を備え、建物の集中制御にも対応します。

仕様
  • NameMonobloc Drive 50TXMonobloc Drive 75TX
    Model Code3IDA115373IDA11538
    Heating Capacity (kW)5070
    Cooling Capacity (kW)454570
    Energy Class (35°C / 55°C)A+++ / A++A+++ / A++
    COP (Heating)4,54,24
    EER (Cooling)2,632,31
    Refrigerant TypeR290R290
    Sound Pressure Level dB(A)5660
    Dimensions (WxHxD mm)1067 x 1897 x 19471150 x 2457 x 2275
    Net Weight (kg)635963
    Power Supply380 / 3 / 50380 / 3 / 50
技術仕様
  • Unique refdaitsu-50tx-monobloc-drive-50kw
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルアルミニウム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ
  • IFC分類エネルギー変換機器
  • ETIM コードEC000393
  • ETIM 名Hot water heat pump
  • Uniclass2015コードPr_70_60_37_04
  • Uniclass2015詳細Air to water heat pumps
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters