製品の公開
Daitsu Heatank V4.1 – Domestic Hot Water Heat Pump
Daitsu Heatank V4.1 – Domestic Hot Water Heat Pump
Daitsu Heatank V4.1 – Domestic Hot Water Heat Pump
Daitsu Heatank V4.1 – Domestic Hot Water Heat Pump
    Eurofred

    Daitsu Heatank V4.1 – Domestic Hot Water Heat Pump

    Google翻訳”,

    ダイツのヒートタンクV4.1シリーズは、高効率な給湯を実現する「プラグアンドプレイ」方式の空熱式給湯器です。環境に優しい冷媒R290を使用したヒートポンプを採用することで、従来の電気温水器に比べて最大350%高い性能を発揮し、最大限の省エネと環境負荷の最小化を実現します。

    主な特徴:

    • 最大限の節約効果:エネルギー効率クラスはA++まで、スマートグリッド対応で太陽光発電システムとの統合も可能です。
    • 接続性:スマートホーム統合のための内蔵Wi-Fi制御機能とModbus互換性。
    • 快適性とスピード:急速加熱のためのターボモードを搭載し、低騒音レベル(43dB)で動作します。
    • 豊富な選択肢:あらゆる家庭のニーズに対応できるよう、複数のタンク容量と構成をご用意しています。
    仕様
    • Model (Capacity)Load ProfileHeight x DiameterSolar Coil
      Heatank 100LM1120 x 560 mmNo
      Heatank 150LL1340 x 560 mmNo
      Heatank 200LL1600 x 640 mmNo
      Heatank 300LL1905 x 640 mmNo
      Heatank 300L SXL1905 x 640 mmYes (1 m²)
    技術仕様
    • Unique refdaitsu-heatank-domestic-heat-pump
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルエナメル鋼
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ
    • IFC分類タンク
    • ETIM コードEC000393
    • ETIM 名Hot water heat pump
    • Uniclass2015コードPr_70_60_37_04
    • Uniclass2015詳細Air to water heat pumps
    • OmniClassNumber23-31 29 00
    • OmniClassタイトルHot Water Heaters